Menu Search

Wózek Quadro 20.0 130.0 M8 Aluminium

Wózki Quadro to łożyska zamknięte pozwalające uzyskać precyzyjny i wydajny ruch liniowy w zastosowaniach o dużym obciążeniu. Są wyposażone w cztery zwiększające stabilność tuleje liniowe. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20263539

Numer produktu produkcyjny:

20263539

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 826,6064 zł
3 - 4 702,6198 zł
5 - 9 661,2764 zł
10 + 619,977 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

826,61 zł

1 x 826,6064 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Open type bearings
d1 for h7 20.0
d1 tol H6 32.0
w 10.2
w1 130.0
h1 42.0
h2 25.0
h3 18.0
h4 19.0
l1 130.0
l2 & w2 115.0
l3 ±002 72.0
d3 6.8
w4 M8
Dyn. load C max. kN 3.2
Static load C0 max. kN 4.9
Waga kg 1.82

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt