Menu Search

Wózek Quadro 30.0 180.0 M12 Aluminium

Wózki Quadro to łożyska zamknięte pozwalające uzyskać precyzyjny i wydajny ruch liniowy w zastosowaniach o dużym obciążeniu. Są wyposażone w cztery zwiększające stabilność tuleje liniowe. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20263553

Numer produktu produkcyjny:

20263553

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 1 504,3505 zł
3 - 4 1 278,6827 zł
5 - 9 1 203,4891 zł
10 + 1 128,252 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 504,35 zł

1 x 1 504,3505 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Open type bearings
d1 for h7 30.0
d1 tol H6 47.0
w 13.9
w1 180.0
h1 60.0
h2 35.0
h3 26.0
h4 27.0
l1 180.0
l2 & w2 158.0
l3 ±002 96.0
d3 10.5
w4 M12
Dyn. load C max. kN 6.2
Static load C0 max. kN 9.5
Waga kg 5.19

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt