Menu Search

Wózek Quadro 40.0 230.0 M16 Aluminium

Wózki Quadro to łożyska zamknięte pozwalające uzyskać precyzyjny i wydajny ruch liniowy w zastosowaniach o dużym obciążeniu. Są wyposażone w cztery zwiększające stabilność tuleje liniowe. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20263560

Numer produktu produkcyjny:

20263560

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 2 642,7968 zł
3 - 4 2 246,3969 zł
5 - 9 2 114,22 zł
10 + 1 982,087 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 642,80 zł

1 x 2 642,7968 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Open type bearings
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w 18.2
w1 230.0
h1 77.0
h2 45.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Waga kg 10.78

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt