Menu Search

Wspornik zatrzaskowy 3.0 mm (L) PA

Ten blokowany nitem wspornik zaprojektowano tak, by zatrzaskiwał się w otworze górnym, a wciśnięcie części dolnej powodowało zaciśnięcie nitu. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10104620

Numer produktu produkcyjny:

551773

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,6739 zł
5000 + 0,5655 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

673,90 zł

1000 x 0,6739 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – nit
Kompatybilna średnica otworu płyty 3.5 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Długość dystansu 3.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt