Menu Search

Wspornik zatrzaskowy 5.0 mm (L) PA

Ten blokowany nitem wspornik zaprojektowano tak, by zatrzaskiwał się w otworze górnym, a wciśnięcie części dolnej powodowało zaciśnięcie nitu. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10636169

Numer produktu produkcyjny:

551775

940 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6553 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

655,30 zł

1000 x 0,6553 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – nit
Kompatybilna średnica otworu płyty 3.5 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Długość dystansu 5.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt