Menu Search

Wspornik do płytek PCB - z dwoma występami i nitem

Na stanie

Te innowacyjne wsporniki dystansowe są montowane do płytki za pomocą wbudowanego nitu. W miarę wciskania końcówki wspornika w dół jej nóżki rozszerzają się i blokują na miejscu. Są dostępne z 13 różnymi długościami elementu dystansowego i wykonane z nylonu klasy UL94 V-2.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilna średnica otworu płyty Grubość panelu Zakres grubości panelu Długość dystansu Kup
0,5797 zł - 0,6843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,6553 zł - 0,6553 zł 940 Na stanie
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,5655 zł - 0,6739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,6145 zł - 0,7023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Wspornik zatrzaskowy 6.0 mm (L) PA

10304235

Przedział cen netto
0,6843 zł - 0,5797 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – nit
  • Kompatybilna średnica otworu płyty
    3.5 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Wspornik zatrzaskowy 5.0 mm (L) PA

10636169

Przedział cen netto
0,6553 zł - 0,6553 zł

Zapasy magazynowe
940 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – nit
  • Kompatybilna średnica otworu płyty
    3.5 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Wspornik zatrzaskowy 3.0 mm (L) PA

10104620

Przedział cen netto
0,6739 zł - 0,5655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – nit
  • Kompatybilna średnica otworu płyty
    3.5 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Wspornik zatrzaskowy 10.0 mm PA

10304259

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,6145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – nit
  • Kompatybilna średnica otworu płyty
    3.5 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm