10205563
13SPRT073
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3343 zł |
5000 - 19999 | 0,3009 zł |
20000 + | 0,2708 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość dystansu | 22.2 mm |
---|---|
Długość dystansu | 0.874 in |
Średnica wewnętrzna | 5.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.197 in |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | #6 |
Średnica śruby | 3.3 mm |
Średnica śruby | 0.13 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Średnica zewnętrzna | 7.9 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.311 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.