Menu Search

Samozabezpieczająca tuleja dystansowa 6.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PA

Dystanse zabezpieczające charakteryzują się specjalnie dobraną średnicą wewnętrzną (ID) zapewniającą trzymanie śruby. Wykonano z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10205693

Numer produktu produkcyjny:

13SPRT086

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,4833 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

241,65 zł

500 x 0,4833 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 19.1 mm
Średnica wewnętrzna 6.1 mm
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) #8
Średnica śruby 3.9 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2
Średnica zewnętrzna 9.5 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt