Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne mocowane na krawędziach płytek PCB oraz łatwy demontaż. Wsporniki do montażu śrubowego są bardzo bezpieczne i niezawodne. Mocują się za pomocą wkrętu samogwintującego.
Grupa SR: SR2758
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 94 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,761 zł - 2,761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.