Menu Search

Wspornik blokujący odwrotny 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Czarny

Reverse mount locking edge holding PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Used in a square hole to prevent rotation of support. Locking arm secures the board from the edge. Board is removable for repair or service.
Numer produktu Essentra:

10166871

Numer produktu produkcyjny:

RLEHCBS-5-01BK

900 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4365 zł
5000 + 0,3928 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

436,50 zł

1000 x 0,4365 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – krawędziowe na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Długość ramienia 1.5 mm
Długość kopułki 11.9 mm
Szerokość kopuły 9.5 mm
Wysokość główki blokującej A 5.3 mm
Wysokość główki blokującej B 5.8 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 1.6 mm
Długość dystansu 9.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2
Średnica otworu B 9.5 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt