10166888
RLEHCBS-6-01BK
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 1,2501 zł |
5000 - 9999 | 1,125 zł |
10000 + | 1,0125 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – krawędziowe na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – na zatrzask |
Długość ramienia | 1.5 mm |
Długość ramienia | 0.059 in |
Długość kopułki | 11.9 mm |
Długość kopułki | 0.469 in |
Szerokość kopuły | 9.5 mm |
Szerokość kopuły | 0.374 in |
Wysokość główki blokującej A | 5.3 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.209 in |
Wysokość główki blokującej B | 5.8 mm |
Wysokość główki blokującej B | 0.228 in |
Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
Zakres B grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.063 in |
Długość dystansu | 11.1 mm |
Długość dystansu | 0.437 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Średnica otworu B | 9.5 mm |
Średnica otworu B | 0.374 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.