10166895
RLEHCBS-7-01BK
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4634 zł |
5000 + | 0,417 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – krawędziowe na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – na zatrzask |
Długość ramienia | 2.1 mm |
Długość ramienia | 0.083 in |
Długość kopułki | 11.9 mm |
Długość kopułki | 0.469 in |
Szerokość kopuły | 9.5 mm |
Szerokość kopuły | 0.374 in |
Wysokość główki blokującej A | 5.3 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.209 in |
Wysokość główki blokującej B | 5.8 mm |
Wysokość główki blokującej B | 0.228 in |
Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
Zakres B grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.063 in |
Długość dystansu | 12.7 mm |
Długość dystansu | 0.5 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Średnica otworu B | 9.5 mm |
Średnica otworu B | 0.374 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.