Menu Search

Wspornik wpinany 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Ten dwustronnie blokowany wspornik skrzydełkowy łatwo instaluje się ręcznie. Skrzydełka zapewniają dodatkowe naprężenie pozwalające utrzymać sztywność połączenia. Element wykonano z materiału zgodnego z normą UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10636756

Numer produktu produkcyjny:

100830200002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,7005 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

170,05 zł

100 x 1,7005 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica otworu A 3.5 mm
Średnica otworu B 3.5 mm
Zakres A grubości panelu 1.4 - 1.8 mm
Zakres B grubości panelu 1.4 - 1.8 mm
Długość dystansu 3.5 mm
Wysokość główki blokującej A 3.8 mm
Wysokość główki blokującej B 3.8 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt