10331965
100830600002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,7849 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą |
Średnica otworu A | 3.5 mm |
Średnica otworu A | 0.138 in |
Średnica otworu B | 3.5 mm |
Średnica otworu B | 0.138 in |
Wysokość główki blokującej B | 3.8 mm |
Wysokość główki blokującej B | 0.15 in |
Zakres A grubości panelu | 1.4 - 1.8 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.055 - 0.071 in |
Zakres B grubości panelu | 1.4 - 1.8 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.055 - 0.071 in |
Długość dystansu | 5.5 mm |
Długość dystansu | 0.217 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.