Menu Search

Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Ten dwustronnie blokowany wspornik skrzydełkowy łatwo instaluje się ręcznie. Skrzydełka zapewniają naprężenie i utrzymanie sztywności połączenia. Element wykonano z materiału klasy UL94-V2
Numer produktu Essentra:

10332061

Numer produktu produkcyjny:

100831700002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,7291 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

172,91 zł

100 x 1,7291 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica otworu A 3.5 mm
Średnica otworu B 3.5 mm
Wysokość główki blokującej B 2.8 mm
Zakres A grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Długość dystansu 6.4 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt