Menu Search

Wspornik wpinany 19.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Dwustronnie blokujące wsporniki płytek PCB, które łatwo zatrzaskują się w otworach. Mogą służyć do połączenia ze sobą 2 płytek PCB lub przymocowania pojedynczej płytki do obudowy. Materiał klasy UL94-V2.
Numer produktu Essentra:

10381953

Numer produktu produkcyjny:

468776

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,1335 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

213,35 zł

100 x 2,1335 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica otworu A 4.0 mm
Średnica otworu B 4.0 mm
Zakres A grubości panelu 1.1 - 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 1.7 - 1.6 mm
Długość dystansu 19.6 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt