Menu Search

Wspornik wpinany 20.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Ten dwustronnie blokowany wspornik skrzydełkowy łatwo instaluje się ręcznie. Skrzydełka zapewniają dodatkowe naprężenie pozwalające utrzymać sztywność połączenia. Element wykonano z materiału zgodnego z normą UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10150559

Numer produktu produkcyjny:

CBDLS150A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7794 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

779,40 zł

1000 x 0,7794 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica otworu A 4.0 mm
Średnica otworu B 4.0 mm
Wysokość główki blokującej B 3.0 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 1.6 mm
Długość dystansu 20.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt