Menu Search

Wspornik wpinany 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Ten dwustronnie blokowany wspornik skrzydełkowy łatwo instaluje się ręcznie. Skrzydełka zapewniają dodatkowe naprężenie pozwalające utrzymać sztywność połączenia. Element wykonano z materiału zgodnego z normą UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10150832

Numer produktu produkcyjny:

CBDLS610A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7139 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

713,90 zł

1000 x 0,7139 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica otworu A 3.5 mm
Średnica otworu B 3.5 mm
Wysokość główki blokującej B 2.5 mm
Zakres A grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Długość dystansu 4.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt