10638385
CBLS245A
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8298 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą |
Średnica otworu A | 3.0 mm |
Średnica otworu A | 0.118 in |
Średnica otworu B | 4.8 mm |
Średnica otworu B | 0.189 in |
Zakres A grubości panelu | 1.2 - 1.7 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.047 - 0.067 in |
Zakres B grubości panelu | 0.8 - 2.2 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.031 - 0.087 in |
Długość dystansu | 18.0 mm |
Długość dystansu | 0.709 in |
Wysokość główki blokującej A | 2.8 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.11 in |
Wysokość główki blokującej B | 4.8 mm |
Wysokość główki blokującej B | 0.189 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.