Menu Search

Wspornik wpinany 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Dwustronnie blokujące wsporniki płytek PCB, które łatwo zatrzaskują się w otworach. Mogą służyć do połączenia ze sobą 2 płytek PCB lub przymocowania pojedynczej płytki do obudowy. Materiał klasy UL94-V2.
Numer produktu Essentra:

10002827

Numer produktu produkcyjny:

DLCBS-7-01

210 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6998 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

699,80 zł

1000 x 0,6998 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica korpusu 7.1 mm
Średnica otworu A 4.0 mm
Średnica otworu B 4.0 mm
Wysokość główki blokującej B 5.6 mm
Zakres A grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Długość dystansu 11.1 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt