Menu Search

Wspornik wpinany 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturalny

Dwustronnie blokujące wsporniki płytek PCB, które łatwo zatrzaskują się w otworach. Mogą służyć do połączenia ze sobą 2 płytek PCB lub przymocowania pojedynczej płytki do obudowy. Materiał klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10630198

Numer produktu produkcyjny:

DLCBS6-3-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,072 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 072,00 zł

1000 x 1,072 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica korpusu 4.6 mm
Średnica otworu A 4.8 mm
Średnica otworu B 3.5 mm
Długość dystansu 4.8 mm
Wysokość główki blokującej A 5.3 mm
Wysokość główki blokującej B 3.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt