Menu Search

Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Dwustronnie blokujące wsporniki płytek PCB, które łatwo zatrzaskują się w otworach. Mogą służyć do połączenia ze sobą 2 płytek PCB lub przymocowania pojedynczej płytki do obudowy. Materiał klasy UL94-V2.
Numer produktu Essentra:

10004289

Numer produktu produkcyjny:

DLCBS8-4-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3972 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

397,20 zł

1000 x 0,3972 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica korpusu 4.2 mm
Średnica otworu A 3.5 mm
Średnica otworu B 3.5 mm
Wysokość główki blokującej B 3.0 mm
Zakres A grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Długość dystansu 6.4 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt