Menu Search

Wspornik do płytek PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

Ten wspornik blokujący do płytek drukowanych wyposażony w żebrowany korpus zapewnia bezpieczeństwo instalacji. Jego montaż nie wymaga stosowania narzędzi. Skrzydełkowa podstawa zapewnia dodatkową stabilność. Element wykonano z materiału klasy UL94-V2
Numer produktu Essentra:

10381434

Numer produktu produkcyjny:

468703

4626 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,8631 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

86,31 zł

100 x 0,8631 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie dwupunktowe z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica otworu A 2.5 mm
Średnica otworu B 3.0 mm
Zakres A grubości panelu 2.0 mm
Zakres B grubości panelu 2.0 mm
Długość dystansu 5.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt