Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący 15.9 mm UL94 V-2 PA Naturalny

Ten przykręcany blokujący wspornik płytek PCB ma wydłużoną podstawę umożliwiającą montaż z przesunięciem. Otwór pasuje do śruby M3 lub podobnej. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Numer produktu Essentra:

10159866

Numer produktu produkcyjny:

LCBS-L-10-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,7291 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 729,10 zł

1000 x 1,7291 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – otwór
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) #4,M3
Średnica otworu A 3.2 mm
Wysokość główki blokującej A 10.0 mm
Długość dystansu 15.9 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt