Menu Search

Wspornik krawędziowy 25.4 mm Mocowanie – na zatrzask 0.030 in

Wspornik krawędziowy — zatrzaskowy, z końcówką naprowadzającą, do otworów o średnicy i płyt o maksymalnej grubości z jednej strony oraz idealny do otworów o średnicy i płyt o maksymalnej grubości z drugiej strony.
Numer produktu Essentra:

10005613

Numer produktu produkcyjny:

EHCBS-7-16-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9691 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

969,10 zł

1000 x 0,9691 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – z możliwością odblokowania
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Długość ramienia 7.5 mm
Średnica otworu A 4.0 mm
Średnica otworu B 4.8 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Długość dystansu 25.4 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt