Standardowy wspornik zatrzaskowy nadaje się idealnie do szybkiego montażu płytek PCB układanych w stos. Zintegrowana sprężyna umożliwia ugięcie górnego panelu i nadaje się do stosowania z dotykowymi panelami sterującymi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Średnica otworu A | Materiał | Rodzaj mocowania (otwór B) | Zakres temperatur pracy | Rodzaj mocowania (otwór A) | Długość dystansu | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3466 zł - 3,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Mocowanie na pionowym uchwycie
|
|
Mocowanie dwupunktowe z blokadą
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,2794 zł - 3,2794 zł | 980 Na stanie |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Mocowanie na pionowym uchwycie
|
|
Mocowanie dwupunktowe z blokadą
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,3466 zł - 3,3466 zł | 250 Na stanie |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Mocowanie na pionowym uchwycie
|
|
Mocowanie dwupunktowe z blokadą
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.