Menu Search

Wspornik wpinany 10.9 mm PA UL94 V-2 Naturalny

This stackable spacer can be interlocked as many times as necessary for multiple board stacks. The top board is secured using the MB-1-156 mounting button. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10001431

Numer produktu produkcyjny:

CBSS-8-01

600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,4641 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 464,10 zł

1000 x 1,4641 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – otwór montażowy
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica otworu A 4.0 mm
Średnica otworu B 4.0 mm
Wysokość główki blokującej B 5.6 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Długość dystansu 10.9 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Cechy szczególne Z możliwością układania w stosy za pomocą MB-1-156.
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt