Menu Search

Wspornik wpinany 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Ten wspornik blokujący do płytek drukowanych wyposażony w lity korpus zapewnia bezpieczeństwo instalacji. Jego montaż nie wymaga stosowania narzędzi. Skrzydełkowa podstawa zapewnia dodatkową stabilność. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Numer produktu Essentra:

10001639

Numer produktu produkcyjny:

CLCBST-10-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,3777 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 377,70 zł

1000 x 1,3777 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – bagnetowe z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
Cechy szczególne Strona B kielichowa
Średnica korpusu 4.4 mm
Średnica otworu B 2.5 mm
Wysokość główki blokującej A 8.7 mm
Wysokość główki blokującej B 2.0 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 1.6 mm
Długość dystansu 15.9 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard UL
Standard RMS
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt