10002254
CRLCBSR-8-01BK
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,5725 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – na zatrzask |
Średnica otworu A | 4.0 mm |
Średnica otworu A | 0.157 in |
Wysokość główki blokującej A | 10.0 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.394 in |
Wysokość główki blokującej B | 1.5 mm |
Wysokość główki blokującej B | 0.059 in |
Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
Zakres B grubości panelu | 0.8 - 1.2 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.031 - 0.047 in |
Długość dystansu | 12.7 mm |
Długość dystansu | 0.5 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | 2 |