Menu Search

Wspornik wpinany 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

Ten wciskany podwójny nieblokujący dystans montażowy ma żebrowany korpus. Jest przeznaczony do mocowania w dwóch otworach nieprzelotowych. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-0
Numer produktu Essentra:

10000359

Numer produktu produkcyjny:

BHDF-12M-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4779 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

477,90 zł

1000 x 0,4779 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie jodełkowe
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie jodełkowe
Średnica otworu A 7.9 mm
Średnica otworu B 7.9 mm
Wysokość główki blokującej A 8.7 mm
Długość dystansu 12.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt