Menu Search

Wspornik wpinany 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Ten wciskany podwójny nieblokujący dystans montażowy ma żebrowany korpus. Jest przeznaczony do mocowania w dwóch otworach nieprzelotowych. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Numer produktu Essentra:

10487457

Numer produktu produkcyjny:

BHDF-14M-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,774 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

774,00 zł

1000 x 0,774 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie jodełkowe
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie jodełkowe
Średnica otworu A 7.9 mm
Średnica otworu B 7.9 mm
Wysokość główki blokującej A 8.7 mm
Długość dystansu 14.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt