10487464
BHDF-16M-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,5026 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie jodełkowe |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie jodełkowe |
Średnica otworu A | 7.9 mm |
Średnica otworu A | 0.311 in |
Średnica otworu B | 7.9 mm |
Średnica otworu B | 0.311 in |
Wysokość główki blokującej A | 8.7 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.343 in |
Długość dystansu | 16.0 mm |
Długość dystansu | 0.63 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.