Menu Search

Wspornik krawędziowy 10.0 mm Mocowanie – zacisk 1.2 mm

Ten zatrzaskowy wspornik krawędziowy zatrzaskuje się w kwadratowym otworze dolnym i przymocowuje do płytki PCB zaciskiem bocznym. Zacisk wyposażono w końcówkę pasującą do otworu w płytce PCB. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Numer produktu Essentra:

10009963

Numer produktu produkcyjny:

HLCBSE2-10M-01

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8938 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

893,80 zł

1000 x 0,8938 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – z możliwością odblokowania
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – zacisk
Średnica otworu A 4.0 mm
Długość dystansu 10.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Kod towaru 3926909790
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 1.2 - 1.8 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt