10177693
UBM-15.5M-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 2,761 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – z możliwością odblokowania |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – na zatrzask |
Długość dystansu | 15.5 mm |
Długość dystansu | 0.61 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wysokość główki blokującej A | 3.9 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.154 in |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Kod towaru | 3926909790 |
Zakres A grubości panelu | 1.6 - 2.3 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.062 - 0.091 in |
Zakres B grubości panelu | 0.5 - 2.3 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.02 - 0.091 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.