Menu Search

Wspornik krawędziowy 22.0 mm Mocowanie – na zatrzask 0.5 mm

Ten blokujący element mocujący zatrzaskuje się w otworze i trzyma płytkę PCB za krawędzie, dzięki czemu nie ma potrzeby nawiercania w niej otworów. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10177709

Numer produktu produkcyjny:

UBM-22.0M-01

40 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,1263 zł
2500 + 1,0137 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

563,15 zł

500 x 1,1263 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – z możliwością odblokowania
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Długość dystansu 22.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wysokość główki blokującej A 3.9 mm
Standard UL
Standard RMS
Kod towaru 3926909790
Zakres A grubości panelu 1.6 - 2.3 mm
Zakres B grubości panelu 0.5 - 2.3 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt