Menu Search

Wspornik krawędziowy 15.5 mm Mocowanie – na zatrzask 0.5 mm

Wspornik krawędziowy — zatrzaskowy, zapobiegający obracaniu, bez końcówki, do płyt o maksymalnej grubości – z jednej strony oraz – z drugiej strony. Długość wspornika to 15,5 mm | 0,61 cala.
Numer produktu Essentra:

10177723

Numer produktu produkcyjny:

UBMC-15.5M-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,9387 zł
2500 + 0,8448 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

469,35 zł

500 x 0,9387 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – z możliwością odblokowania
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Długość dystansu 15.5 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wysokość główki blokującej A 4.5 mm
Standard UL
Standard RMS
Kod towaru 3926909790
Zakres A grubości panelu 1.6 - 2.3 mm
Zakres B grubości panelu 0.5 - 2.3 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt