Menu Search

Wspornik krawędziowy do płytek PCB 6.4 mm Mocowanie – gwint żeński

Przykręcany wspornik do płytek PCB narożnikowy/krawędziowy. Nie wymaga, by na płytce były nacięcia lub otwory, zapewniając tym samym maksymalną gęstość upakowania obwodów. Można go przymocować do narożnika lub krawędzi płytki PCB, w zależności od ustawienia. Do obudowy mocuje się go metalowym wkrętem samogwintującym nr 6 lub M3.5.
Numer produktu Essentra:

10035740

Numer produktu produkcyjny:

TCEHCBS-4-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8534 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

853,40 zł

1000 x 0,8534 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint żeński
Cechy szczególne Śruba samogwintująca
Średnica otworu B 3.1 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Długość dystansu 6.4 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard RMS
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt