These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.
It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Liczba pozycji | Długość po zamontowaniu | Długość po wysunięciu | Maks. nośność | Średnica otworu pod śrubę | Typ | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,3858 zł - 70,0629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Podstawowe
|
||
58,3858 zł - 70,0629 zł | 5 Na stanie |
6
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Podstawowe
|
||
58,3858 zł - 70,0629 zł | 184 Na stanie |
5
|
5.551 in
141.0 mm
|
|
|
|
Podstawowe
|
||
35,0621 zł - 38,958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Odwracalne
|
||
16,0383 zł - 17,8203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Odwracalne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.