10198827
1221323
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 12,3112 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość dystansu | 40.0 mm |
---|---|
Długość dystansu | 1.575 in |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Długość gwintu wewnętrznego | 12.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.472 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Rodzaj gwintu | Metryczny |
Typ | Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Pełny materiał | Mosiądz |
Wykończenie | Niklowane |
Specyfikacja | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Kod towaru | 7419809099 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.