Menu Search

Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 7.0 mm

Wspornik męski-żeński z podciętym gwintem zapewnia dobre mocowanie i poziomowanie. Nie wymaga stosowania podkładki.
Numer produktu Essentra:

10630594

Numer produktu produkcyjny:

1221350

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,7739 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

177,39 zł

100 x 1,7739 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 7.0 mm
Długość gwintu 6.0 mm
Długość gwintu wewnętrznego 3.0 mm
Rozmiar gwintu M2.5
Rodzaj gwintu Metryczny
Typ Male-Female Undercut Spacer
Kształt dystansu Sześciokątny
Pełny materiał Stal
Wykończenie Ocynk
Specyfikacja DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt