Menu Search

Mosiądz Wspornik męsko-żeński M3 5.0 mm

Wspornik męsko-żeński doskonały do połączenia ze złączami D-Sub. Jest wyposażony w podcięty gwint, który zapewnia dobre mocowanie i poziomowanie. Nie wymaga stosowania podkładki.
Numer produktu Essentra:

10634288

Numer produktu produkcyjny:

1221612

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,9114 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

191,14 zł

100 x 1,9114 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 5.0 mm
Długość gwintu 8.0 mm
Długość gwintu wewnętrznego 3.0 mm
Rozmiar gwintu 4NC-4NC
Rodzaj gwintu Metryczny
Typ Male-Female D-Sub Undercut Spacer
Kształt dystansu Sześciokątny
Pełny materiał Mosiądz
Wykończenie Niklowane
Specyfikacja DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Kod towaru 7419809099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt