Menu Search

Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 12.0 mm

Samogwintujący wspornik męsko-żeński zapewnia łatwą instalację przez wkręcenie bezpośrednio w panele bez konieczności stosowania podkładek czy nakrętek.
Numer produktu Essentra:

10644584

Numer produktu produkcyjny:

1259809

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,8116 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

181,16 zł

100 x 1,8116 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 12.0 mm
Długość gwintu 5.0 mm
Długość gwintu wewnętrznego 7.0 mm
Rozmiar gwintu M2.5
Rodzaj gwintu Metryczny
Typ Male-Female Undercut Spacer
Kształt dystansu Sześciokątny
Pełny materiał Mosiądz
Wykończenie Niklowane
Specyfikacja DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Kod towaru 7415330000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt