10337233
1259818
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,9739 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość dystansu | 10.0 mm |
---|---|
Długość dystansu | 0.394 in |
Długość gwintu | 6.0 mm |
Długość gwintu | 0.236 in |
Długość gwintu wewnętrznego | 5.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.197 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Rodzaj gwintu | Metryczny |
Typ | Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Pełny materiał | Mosiądz |
Wykończenie | Niklowane |
Specyfikacja | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Kod towaru | 7415330000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.