10636626
1259830
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 2,9956 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość dystansu | 15.0 mm |
---|---|
Długość dystansu | 0.591 in |
Długość gwintu | 8.0 mm |
Długość gwintu | 0.315 in |
Długość gwintu wewnętrznego | 7.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.276 in |
Rozmiar gwintu | M4 |
Rodzaj gwintu | Metric |
Typ | Male-Female Undercut Spacer |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Pełny materiał | Mosiądz |
Wykończenie | Niklowane |
Specyfikacja | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Kod towaru | 7415330000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.