10225844
301335140050
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 3,751 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość dystansu | 35.0 mm |
---|---|
Długość dystansu | 1.378 in |
Średnica | 8.0 mm |
Średnica | 0.315 in |
Długość gwintu wewnętrznego | 10.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.394 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Rodzaj gwintu | Metryczny |
Typ | Dystans sześciokątny – żeńsko-żeński |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Pełny materiał | Mosiądz |
Wykończenie | Niklowane |
Specyfikacja | CuZn39Pb3 |
Specyfikacja | Ni3-5 |
Kod towaru | 7415390000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.