Menu Search

Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M4 15.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Numer produktu Essentra:

20069537

Numer produktu produkcyjny:

301415040050

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 6,7001 zł
50 - 99 2,7347 zł
100 + 2,4612 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

67,00 zł

10 x 6,7001 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 15.0 mm
Długość gwintu 7.5 mm
Długość gwintu wewnętrznego 7.5 mm
Rozmiar gwintu M4
Rodzaj gwintu Metryczny
Typ Female-Female Spacer
Kształt dystansu Sześciokątny
Pełny materiał Mosiądz
Wykończenie Niklowane
Kod towaru 7415390000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt