Menu Search

Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 5.0 mm

Standard Hexagonal Male to Female Standoff are generally used to support PCB at a distance from the casing to protect components from grounding that could cause faulty operation, but they can be used to support and distance any type of components. This item is best used paired with a washer and nut.
Numer produktu Essentra:

10369944

Numer produktu produkcyjny:

304880041152

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 30,7477 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

307,48 zł

10 x 30,7477 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M3
Rodzaj gwintu Metryczny
Typ Male-Female Self Tapping Spacer
Kształt dystansu Sześciokątny
Pełny materiał Stal miękka
Wykończenie Bez wykończenia
Specyfikacja 11SMmpb37
Specyfikacja Zn3-5 B
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt