Menu Search

Wspornik męsko-żeński M3 15.0 mm Stal

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Numer produktu Essentra:

20071264

Numer produktu produkcyjny:

315315140058

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,3566 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

235,66 zł

100 x 2,3566 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 15.0 mm
Długość gwintu 5.0 mm
Długość gwintu wewnętrznego 8.0 mm
Rozmiar gwintu M3;Self Tapping
Rodzaj gwintu Metryczny
Typ Male-Female Self-Tapping Spacer
Kształt dystansu Sześciokątny
Pełny materiał Stal hartowana
Wykończenie Niklowane
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt