20125394
316305140058
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 5,2612 zł |
50 - 99 | 3,0064 zł |
100 + | 2,1474 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość dystansu | 5.0 mm |
---|---|
Długość dystansu | 0.197 in |
Thread Length D | 5.0 mm |
Thread Length D | 0.197 in |
Thread Length E | 8.0 mm |
Thread Length E | 0.315 in |
Długość gwintu wewnętrznego | 3.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.118 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Rodzaj gwintu | Metryczny |
Typ | Male-Male Self Tapping Spacer |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Pełny materiał | Stal miękka |
Wykończenie | Ocynk |
Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.