Menu Search

Wspornik męsko-męski M3 15.0 mm

Samogwintujący wspornik męsko-żeński zapewnia łatwą instalację przez wkręcenie bezpośrednio w panele bez konieczności stosowania podkładek czy nakrętek.
Numer produktu Essentra:

20125424

Numer produktu produkcyjny:

316315140058

400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 6,662 zł
50 - 99 3,8068 zł
100 + 2,7191 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

66,62 zł

10 x 6,662 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 15.0 mm
Thread Length D 5.0 mm
Thread Length E 8.0 mm
Długość gwintu wewnętrznego 8.0 mm
Rozmiar gwintu M3
Rodzaj gwintu Metryczny
Typ Male-Male Self Tapping Spacer
Kształt dystansu Sześciokątny
Pełny materiał Stal miękka
Wykończenie Ocynk
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt